You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RO1339

Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RO1339

RO-2500-I05/N11

Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RO1339

RO-2500-I05/N11

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Auflösung 2500 Striche
Wellenausführung durchgehende Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 10
Betriebsspannung [V] 5 DC
Stromaufnahme [mA] < 150
Ausgänge
Elektrische Ausführung TTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 20
Schaltfrequenz [kHz] 300
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 2500 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -30...100
Lagertemperatur [°C] -30...100
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 55
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 2,5
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung durchgehende Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Wellenpassung H7
Wellenwerkstoff
rostfreier Stahl
Einbautiefe der Welle [mm] 10
Max. axialer Wellenversatz [mm] 1; (max. radialer Versatz: ± 0,05 mm)
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR; radial
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)