You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RN6053

Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle

RN6053

RN-1024-S24/N1B

Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle

RN6053

RN-1024-S24/N1B

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Auflösung 1024 Striche; 1024 Schritte; 10 Bit
Kommunikationsschnittstelle SSI-Datenschnittstelle
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 150
Max. Drehzahl elektrisch [U/min] 6000
Ausgänge
Codeart Gray-Code; (steigende Codewerte bei Rechtsdrehung (auf die Welle gesehen))
Codesignal Dateneingang; TTL-kompatible Signale; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; Datenausgang; synchron-seriell; TTL-kompatible Signale, Daten und Daten (inv.); Inkrementalsignale; 2 sinusförmige Inkrementalsignale (A und B); um 90° phasenverschoben; 1 Vss 512 Signalperioden pro Umdrehung
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 1024 Striche; 1024 Schritte; 10 Bit
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle SSI-Datenschnittstelle
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...85
Lagertemperatur [°C] -30...80
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 52
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 20
Bemerkungen
Bemerkungen
Nicht verwendete Adern / Pins (n.c.) dürfen nicht belegt werden!
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; radial
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Takt
Daten