You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RN6051

Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle

RN6051

RN-4096-S24/L1B

Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle

RN6051

RN-4096-S24/L1B

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cruus
Produktmerkmale
Auflösung 4096 Striche; 4096 Schritte; 12 Bit
Kommunikationsschnittstelle SSI-Datenschnittstelle
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 150
Ausgänge
Codeart Gray-Code; (steigende Codewerte bei Rechtsdrehung (auf die Welle gesehen))
Codesignal Dateneingang; TTL-kompatible Signale; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; Datenausgang; synchron-seriell; TTL-kompatible Signale, Daten und Daten (inv.); Inkrementalsignale; 2 sinusförmige Inkrementalsignale (A und B); um 90° phasenverschoben; 1 Vss 512 Signalperioden pro Umdrehung
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 4096 Striche; 4096 Schritte; 12 Bit
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle SSI-Datenschnittstelle
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 75; (kurzzeitig: 95 %)
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
30 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 66,7
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 20
Bemerkungen
Bemerkungen
Nicht verwendete Adern / Pins (n.c.) dürfen nicht belegt werden!
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR; Max. Leitungslänge: 150 m; radial, auch axial verwendbar
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
1 Takt
2 Daten