Auflösung | 4096 Striche |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | Parallel |
Wellenausführung | Vollwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 6 |
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 150 |
Max. Drehzahl elektrisch [U/min] | 6000 |
Elektrische Ausführung | HTL |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 20 |
Ausführung Kurzschlussschutz | < 60 s |
Codeart | Gray-Code; (steigende Codewerte bei Rechtsdrehung (auf die Welle gesehen)) |
Auflösung | 4096 Striche |
---|
Kommunikationsschnittstelle | Parallel |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -30...100 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98 |
Schutzart | IP 65 |
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Abmessungen [mm] | Ø 58 / L = 76 | |
---|---|---|
Werkstoffe | Aluminium | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 10000 | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 1 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | Vollwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 6 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] | 10 | |
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 20 |
Kabel: 1 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; axial |
Impulsdiagramm
|
|
---|