You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RN6012

Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle

RN6012

RN-1024-G24/L1B

Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle

RN6012

RN-1024-G24/L1B

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: RN6026 Produktvergleich: RN6012 / RN6026 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cruus
Produktmerkmale
Auflösung 1024 Schritte; 10 Bit
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 150
Max. Drehzahl elektrisch [U/min] 6000
Ausgänge
Elektrische Ausführung HTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 20
Codeart Gray-Code; (steigende Codewerte bei Rechtsdrehung (auf die Welle gesehen))
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 1024 Schritte; 10 Bit
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...85
Lagertemperatur [°C] -30...100
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 52
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 10000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 20
Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; axial
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Freigabe A invertiert
Freigabe B invertiert
Spuren 3...10
Spuren 1...2