You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RM6111

Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle

RM6111

RM-8192-E05/R8B

Absoluter Multiturn-Drehgeber mit Vollwelle

RM6111

RM-8192-E05/R8B

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: RM1104 Produktvergleich: RM6111 / RM1104 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cruus
Produktmerkmale
Auflösung 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit
Kommunikationsschnittstelle Feldbus über Gateway
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 10
Betriebsspannung [V] 5 DC; (aus dem Gateway)
Stromaufnahme [mA] < 200
Max. Drehzahl elektrisch [U/min] 6000
Ausgänge
Codeart Dual-Code
Codesignal Dateneingang; TTL-kompatible Signale; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; Datenausgang; synchron-seriell; TTL-kompatible Signale, Daten und Daten (inv.); Inkrementalsignale; 2 sinusförmige Inkrementalsignale (A und B); um 90° phasenverschoben; 1 Vss 512 Signalperioden pro Umdrehung
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 8192 Schritte; 4096 Umdrehungen; 25 Bit
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Feldbus über Gateway
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...85
Lagertemperatur [°C] -30...100
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 63
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 10000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 10
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 20
Elektrischer Anschluss
Kabel: 8 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; radial
Steckverbindung: 1 x M23; Max. Leitungslänge: 100 m