You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RC6040

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RC6040

RC-0040-I24/J

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RC6040

RC-0040-I24/J

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Auflösung 40 Striche
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 150
Ausgänge
Elektrische Ausführung HTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 50
Schaltfrequenz [kHz] 160
Ausführung Kurzschlussschutz < 60 s
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 40 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...85
Lagertemperatur [°C] -30...100
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
15 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 80,5
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 12000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 20
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)