You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RC6013

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RC6013

RC-0400-I24/L2

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RC6013

RC-0400-I24/L2

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • c_nrtl_us
Produktmerkmale
Auflösung 400 Striche
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 150
Ausgänge
Elektrische Ausführung HTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 50
Schaltfrequenz [kHz] 300
Ausführung Kurzschlussschutz < 60 s
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 400 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur
bei festverlegtem Kabel: -40 °C
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64; (Gehäuseseitig: IP 67; Wellenseitig: IP 64)
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
200 g
Vibrationsfestigkeit
30 g
Mechanische Daten
Gewicht [g] 482,2
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 44,6
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 16000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 10
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 20
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR; Max. Leitungslänge: 300 m; radial, auch axial verwendbar
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)