You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RB6017

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RB6017

RB-0040-I24/L2

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RB6017

RB-0040-I24/L2

  • Definierte Impulsfolge für die zuverlässige Erfassung von Drehzahlen
  • Zur präzisen Positionsbestimmung und Wegmessung
  • Hohe Belastbarkeit der Vollwelle
  • Radialer Kabelanschluss für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Kompaktes und robustes Gehäuse
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: RB3500 Produktvergleich: RB6017 / RB3500 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • c_nrtl_us
Produktmerkmale
Auflösung 40 Striche
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Inkremental
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 150
Ausgänge
Elektrische Ausführung HTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 50
Schaltfrequenz [kHz] 160
Ausführung Kurzschlussschutz < 60 s
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 40 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...70
Hinweis zur Umgebungstemperatur
bei festverlegtem Kabel
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 75; (kurzzeitig: 95 %)
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 258,6
Abmessungen [mm] Ø 35 / L = 52,5
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 10000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 1
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung Vollwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] 5
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] 10
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR; radial, auch axial verwendbar
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)