You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. RA1013

Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RA1013

RA-0360-I05/N2

Inkrementaler Drehgeber mit Hohlwelle

RA1013

RA-0360-I05/N2

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Auflösung 360 Striche
Wellenausführung einseitig offene Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 10
Betriebsspannung [V] 5 DC
Stromaufnahme [mA] 150
Ausgänge
Elektrische Ausführung TTL
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 20
Schaltfrequenz [kHz] 300
Phasenversatz A und B [°] 90
Mess-/Einstellbereich
Auflösung 360 Striche
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -30...100
Lagertemperatur [°C] -30...80
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 98
Schutzart IP 64
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit
100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 42 / L = 32
Werkstoffe Aluminium
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] 10000
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] 2,5
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] 20
Wellenausführung einseitig offene Hohlwelle
Wellendurchmesser [mm] 6
Wellenpassung H7
Wellenwerkstoff
1.4104 (Stahl)
Einbautiefe der Welle [mm] 6...21
Max. axialer Wellenversatz [mm] 0,5
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR; radial, auch axial verwendbar
Diagramme und Kurven
Impulsdiagramm
Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)