Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [psi] | 0...100 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Außengewinde |
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz |
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Min. Berstdruck [psi] | 2000 |
Druckfestigkeit [psi] | 700 |
Druckart | Relativdruck |
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 50 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,2 |
Watchdog integriert | ja |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Messbereich [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Schaltpunkt SP [psi] | 5...100 | |
Rückschaltpunkt rP [psi] | 3...98 | |
In Schritten von [psi] | 1 | |
Hinweis zur Hysterese |
|
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] | < ± 2,0 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] | < ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Temperatureinfluss pro 10 K | < ± 0,5 |
Schaltpunktabgleich | Programmiertaste |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Werkstoffe | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (Edelstahl / 304) |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | FKM; Keramik; 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Außengewinde |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |