You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drucksensoren / Vakuumsensoren
  4. Transmitter Bauform PA
  5. PX9963

Drucktransmitter mit keramischer Messzelle

PX9963

PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ /V

Drucktransmitter mit keramischer Messzelle

PX9963

PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ /V

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich [bar] 0...25
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...90
Min. Berstdruck [bar] 350
Druckfestigkeit [bar] 150
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 9,6...32 DC
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] 0...25
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,6; (inkl. Linearitäts-, Nullpunkt- und Spannenfehler (Grenzpunkteinstellung))
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,05; (pro 6 Monate)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reaktionszeiten
Sprungantwortzeit Analogausgang [ms] 3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Störemission nach Kfz-Richtlinie 2004/104/EG / CISPR 25
Störfestigkeit nach Kfz-Richtlinie 2004/104/EG / ISO 11452-2
HF gestrahlt 100 V/m
Pulsfestigkeit ISO 7637-2 / Schärfegrad 3
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,223
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet