You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. PP7021

Druckschalter mit keramischer Messzelle

PP7021

PP-250-SBG14-QFRKG/US/ /V

Druckschalter mit keramischer Messzelle

PP7021

PP-250-SBG14-QFRKG/US/ /V

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: PP7551 oder PP0521 Produktvergleich: PP7021 / PP7551 / PP0521 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Messbereich
0...250 bar 0...3630 psi 0...25 MPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Bedingt verwendbar für Bei gasförmigen Medien ist der Einsatzbereich auf max. 25 bar begrenzt
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck
850 bar 12300 psi 85 MPa
Druckfestigkeit
400 bar 5800 psi 40 Mpa
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 9,6...30 DC; (PP2000 mit Sensor: > 18)
Stromaufnahme [mA] < 45
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,3
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] < 170
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
0...250 bar 0...3630 psi 0...25 MPa
Schaltpunkt SP
3...250 bar 40...3630 psi 0,3...25 MPa
Rückschaltpunkt rP
2...249 bar 20...3610 psi 0,2...24,9 MPa
In Schritten von
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] < ± 1,5
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,5
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,1
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (pro Jahr)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] < 3
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0...4
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Programmiergerät / Teachfunktion
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle EPS
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Werkstoffe 1.4301 (Edelstahl / 304); PA
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5
Drosselelement vorhanden nein (nachrüstbar)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb LED, grün
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Teach-Funktion ja
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet