Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [psi] | 0...150 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Außengewinde |
Applikation | für den industriellen Einsatz |
---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Min. Berstdruck [psi] | 2000 |
Druckfestigkeit [psi] | 700 |
Betriebsspannung [V] | 20...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 60 |
Verpolungsschutz | ja |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Messbereich [psi] | 0...150 |
---|---|
Schaltpunkt SP [psi] | 7,5...150 |
Rückschaltpunkt rP [psi] | 4,5...145 |
In Schritten von [psi] | 1,5 |
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] | < ± 2,0 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] | < ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] | < ± 2,0 |
Temperatureinfluss pro 10 K | < ± 0,3 |
Einstellbare Ansprechzeit eines Schaltausgangs und resultierende Schaltfrequenz |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansprechzeit [ms] | bei rechteckförmigem Druckverlauf; Schaltpunkt (SPx) = 70 %; Rückschaltpunkt (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0, 0,2, 0,4,...3 |
Schaltpunktabgleich | Programmiertaste |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
---|
Werkstoffe | Messing vernickelt; PBT; PC; PA |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Messing vernickelt; Keramik; FKM; NBR; EPDM/X |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Außengewinde |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|