Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [mbar] | 0...250 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex |
Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
---|---|
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. Berstdruck [mbar] | 30000 |
Druckfestigkeit [mbar] | 10000 |
Druckart | Relativdruck |
Totraumfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Überlastfest | ja |
Messbereich [mbar] | 0...250 |
---|
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] | < 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
---|---|
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] | < ± 1,0; (inkl. Linearitäts-, Nullpunkt- und Spannenfehler (Grenzpunkteinstellung)) |
Temperatureinfluss pro 10 K | < ± 0,4 |
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] | 3 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Werkstoffe | PA; PBT; 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Keramik; PTFE; 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|