You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. PM2064

Frontbündiger Drucktransmitter

PM2064

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Frontbündiger Drucktransmitter

PM2064

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: PM2054 Produktvergleich: PM2064 / PM2054 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Prozessanschluss Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex
Einsatzbereich
Applikation Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Medien Flüssige und pastöse Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. Berstdruck
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Druckfestigkeit
50 bar 725 psi 5000 kPa
Druckart Relativdruck
Totraumfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 14...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Analogstartpunkt
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Analogendpunkt
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
In Schritten von
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1)
Kennlinienabweichung [% der Spanne] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , Linearität, einschließlich Hysterese und Wiederholgenauigkeit , Grenzpunkteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)
Linearitätsabweichung [% der Spanne] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hystereseabweichung [% der Spanne] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langzeitstabilität [% der Spanne] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Reaktionszeiten
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] 3
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Nullpunkt; Spanne
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle EPS
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; PBT
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 (Edelstahl / 316L); PTFE auf Keramiksubstrat; PTFE
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A