You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. PL3057

Frontbündiger Drucktransmitter

PL3057

PL-001-RES30-A-ZVG/US/ /P

Frontbündiger Drucktransmitter

PL3057

PL-001-RES30-A-ZVG/US/ /P

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: PL2057 Produktvergleich: PL3057 / PL2057 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich [bar] 0...1
Prozessanschluss Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex
Einsatzbereich
Applikation Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Medien Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck [bar] 30
Druckfestigkeit [bar] 10
Druckart Relativdruck
Totraumfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10,8...30 DC
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA)
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] 0...1
Genauigkeit / Abweichungen
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] < 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] < ± 1,0; (inkl. Linearitäts-, Nullpunkt- und Spannenfehler (Grenzpunkteinstellung))
Temperatureinfluss pro 10 K < ± 0,3
Reaktionszeiten
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] 3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Werkstoffe PA; PBT; 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik; PTFE; 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A