You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. PF7653

Frontbündiger Drucksensor

PF7653

PF-025-REA01-QFPKG/US/ /P

Frontbündiger Drucksensor

PF7653

PF-025-REA01-QFPKG/US/ /P

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Messbereich [bar] 0...25
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Montage Drehbares Gehäuse 350°
Medien Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck [bar] 350
Druckfestigkeit [bar] 100
Druckart Relativdruck
Totraumfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 60
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,2
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] 0...25
Schaltpunkt SP [bar] 0,2...25
Rückschaltpunkt rP [bar] 0,1...24,8
In Schritten von [bar] 0,1
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] < ± 1
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] < ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Temperatureinfluss pro 10 K < ± 0,3
Reaktionszeiten
Einstellbare Ansprechzeit eines Schaltausgangs und resultierende Schaltfrequenz
Ansprechzeit (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Schaltfrequenz [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Ansprechzeit [ms] bei rechteckförmigem Druckverlauf; Schaltpunkt (SPx) = 70 %; Rückschaltpunkt (rPx) = 30 %
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Programmiertaste
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Werkstoffe EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Keramik; PTFE; 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1 Außengewinde
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, rot
Funktionsanzeige 7-Segment-LED-Anzeige
Messwerte 7-Segment-LED-Anzeige
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet