Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [psi] | 0...30 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex |
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | Frontbündig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
Montage | Drehbares Gehäuse 350° |
Medien | Pastöse und feststoffhaltige Medien; Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Min. Berstdruck [psi] | 725 |
Druckfestigkeit [psi] | 290 |
Druckart | Relativdruck |
Totraumfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | 20...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 60 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,2 |
Watchdog integriert | ja |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Messbereich [psi] | 0...30 |
---|---|
Schaltpunkt SP [psi] | 0,3...30 |
Rückschaltpunkt rP [psi] | 0,1...29,8 |
In Schritten von [psi] | 0,2 |
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] | < ± 1,5 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] | < ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] | < ± 1,0 |
Temperatureinfluss pro 10 K | < ± 0,3 |
Einstellbare Ansprechzeit eines Schaltausgangs und resultierende Schaltfrequenz |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansprechzeit [ms] | bei rechteckförmigem Druckverlauf; Schaltpunkt (SPx) = 70 %; Rückschaltpunkt (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] | 3 |
Schaltpunktabgleich | Programmiertaste |
---|---|
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); Keramik; PTFE |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|