You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. PE3020

Drucksensor mit Display

PE3020

PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E

Drucksensor mit Display

PE3020

PE-400-SBR14-KFPKG/US/ /E

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich [bar] 0...400
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Bedingt verwendbar für Bei gasförmigen Medien ist der Einsatzbereich auf max. 25 bar begrenzt
Nicht verwendbar für Öle
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck [bar] 1000
Druckfestigkeit [bar] 600
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 60
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,2
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] 0...400
Schaltpunkt SP [bar] 4...400
Rückschaltpunkt rP [bar] 2...398
In Schritten von [bar] 2
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] < ± 1,5
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] < ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] < ± 1,0
Temperatureinfluss pro 10 K < ± 0,3
Reaktionszeiten
Einstellbare Ansprechzeit eines Schaltausgangs und resultierende Schaltfrequenz
Ansprechzeit (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Schaltfrequenz [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Ansprechzeit [ms] bei rechteckförmigem Druckverlauf; Schaltpunkt (SPx) = 70 %; Rückschaltpunkt (rPx) = 30 %
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] 3
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Programmiertaste
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Anzug-/Abfallverzögerung; Dämpfung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Werkstoffe EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; 1.4301 (Edelstahl / 304)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium EPDM/X; Keramik; 1.4305 (Edelstahl / 303)
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand LED, rot
Funktionsanzeige 7-Segment-LED-Anzeige
Messwerte 7-Segment-LED-Anzeige
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet