Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|---|
Messbereich [bar] | 0...2,5 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde |
Applikation | für den industriellen Einsatz |
---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 |
Min. Berstdruck [bar] | 50 |
Druckfestigkeit [bar] | 20 |
Druckart | Relativdruck |
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,2 |
Watchdog integriert | ja |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 5 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Messbereich [bar] | 0...2,5 |
---|---|
Schaltpunkt SP [bar] | 0,125...2,5 |
Rückschaltpunkt rP [bar] | 0,075...2,45 |
In Schritten von [bar] | 0,025 |
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] | < ± 2,0 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] | < ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Temperatureinfluss pro 10 K | < ± 0,3 |
Schaltpunktabgleich | Programmiertaste |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Werkstoffe | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (Edelstahl / 304) |
---|---|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | FKM; Keramik; 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN (DIN EN 175301-803) |