You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. PB5127

Drucksensor mit LED-Balkenanzeige

PB5127

PB-001-RBM12-HFPKG/US/ /V

Drucksensor mit LED-Balkenanzeige

PB5127

PB-001-RBM12-HFPKG/US/ /V

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Messbereich [bar] 0...1
Prozessanschluss Gewindeanschluss M12 x 1,5 Innengewinde ISO 6149
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Min. Berstdruck [bar] 30
Druckfestigkeit [bar] 10
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 50
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,2
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Schaltsignal
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 10
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] 0...1
Schaltpunkt SP [bar] 0,05...1
Rückschaltpunkt rP [bar] 0,03...0,98
In Schritten von [bar] 0,01
Hinweis zur Hysterese
einstellbar
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] < ± 2,0
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] < ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Temperatureinfluss pro 10 K < ± 0,3
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Programmiertaste
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 34 / L = 91,5
Werkstoffe EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (Edelstahl / 304)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium FKM; Keramik; 1.4305 (Edelstahl / 303)
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss M12 x 1,5 Innengewinde ISO 6149
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand LED, gelb
Messwerte 10 x LED, grün Auflösung 10 % vom Endwert
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet