You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. PB4013

Drucksensor mit LED-Balkenanzeige

PB4013

PB-025-SBR14-HFBOW/LS/ /V

Drucksensor mit LED-Balkenanzeige

PB4013

PB-025-SBR14-HFBOW/LS/ /V

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: PN4223 + E30058 Produktvergleich: PB4013 / PN4223 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Messbereich [bar] 0...25
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde
Einsatzbereich
Applikation für den industriellen Einsatz
Medien Flüssige und gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...70
Min. Berstdruck [bar] 350
Druckfestigkeit [bar] 100
Druckart Relativdruck
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 102...132 AC
Stromaufnahme [mA] 20
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 0,35
Watchdog integriert ja
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Schaltsignal
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [bar] 0...25
Schaltpunkt SP [bar] 1,25...25
Rückschaltpunkt rP [bar] 0,75...24,5
In Schritten von [bar] 0,25
Hinweis zur Hysterese
einstellbar
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] < ± 2,0
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] < ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Temperatureinfluss pro 10 K < ± 0,3
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Programmiertaste
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten
Werkstoffe EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; 1.4301 (Edelstahl / 304)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium FKM; Keramik; 1.4305 (Edelstahl / 303)
Min. Druckzyklen 100 Millionen
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde
Drosselelement vorhanden nein (nachrüstbar)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand LED, gelb
Messwerte 10 x LED, grün Auflösung 10 % vom Endwert
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A