Gehäuse | Zylindrisch |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich Hysterese [%] | 1...15 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
---|
Gewicht [g] | 1417,8 | |
---|---|---|
Gehäuse | Zylindrisch | |
Abmessungen [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Werkstoffe | Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 7/8" |
---|