You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OW5005

Infrarot-Temperatursensor

OW5005

OWL-3506-BPKG

Infrarot-Temperatursensor

OW5005

OWL-3506-BPKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: TW7001 + E35065 Produktvergleich: OW5005 / TW7001 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Gehäuse Zylindrisch
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Stromaufnahme [mA] < 20
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 400
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Erfassungsbereich Hysterese [%] 1...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 200
Werkstoffe Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet
Optikwerkstoff
Glas
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x 7/8"