You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OW1010

Einweglichtschranke Sender

OW1010

OWS-OOKG/AS

Einweglichtschranke Sender

OW1010

OWS-OOKG/AS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OJ5008 Produktvergleich: OW1010 / OJ5008 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; ((36 V))
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 660
Ausgänge
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Sender
Reichweite [m] < 4
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 320
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 36 x 60 x 10
Werkstoffe ABS glasfaserverstärkt
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A