You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OW0004

Infrarot-Temperatursensor

OW0004

OWS-3520-ABOA

Infrarot-Temperatursensor

OW0004

OWS-3520-ABOA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: TW7001 + E35065 Produktvergleich: OW0004 / TW7001 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Gehäuse Zylindrisch
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Verpolungsfest nein
Ausgänge
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 10,5
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 10,5
Mindestlaststrom [mA] 15
Max. Reststrom [mA] 7
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 50
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 20
Schaltfrequenz DC [Hz] 25
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Erfassungsbereich Hysterese [%] 1...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 58 / L = 150
Werkstoffe Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet
Optikwerkstoff
Glas
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x 7/8"