You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OU5015

Reflexlichttaster

OU5015

OUT-DNKG

Reflexlichttaster

OU5015

OUT-DNKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Stromaufnahme [mA] 35; ((24 V))
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Dunkelschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 160
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] < 200; (weißes Papier 200 x 200 mm)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 180
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Tastweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 28 x 16 x 51
Werkstoffe PPO modifiziert
Optikwerkstoff
Glas
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungswinkel
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²