Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...50 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 40; ((24 V)) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 150 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Tastweite [mm] | 10...40; (weißes Papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Werkstoffe | PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|