You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OT5032

Einweglichtschranke Empfänger

OT5032

OTE-FPKG/24V/6M

Einweglichtschranke Empfänger

OT5032

OTE-FPKG/24V/6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...36 DC
Stromaufnahme [mA] 30; ((24 V))
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Empfänger
Reichweite [m] < 10
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 75 x 19 x 30
Werkstoffe PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²