You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OS5034

Reflexlichtschranke

OS5034

OSP-FNKG/T

Reflexlichtschranke

OS5034

OSP-FNKG/T

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Polfilter
Funktionsprinzip Reflexlichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Stromaufnahme [mA] 25; ((24 V))
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 660
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 40
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Zeitfunktion [s] 0,01...5
Erfassungsbereich
Reichweite [m] < 6; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Polfilter vorhanden ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 80 x 28 x 95
Werkstoffe PPO modifiziert
Optikwerkstoff
Glas
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungswinkel
Schraubendreher
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...1,5 mm²