You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OR0018

Einweglichtschranke Sender

OR0018

ORS-V/6M

Einweglichtschranke Sender

OR0018

ORS-V/6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker ja
Schaltverstärker Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 950
Ausgänge
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Sender
Reichweite [m] < 2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 25 x 10 x 15
Werkstoffe PPO modifiziert
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungswinkel: 1, E20212
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²