Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010 |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 950 |
Kurzschlussschutz | nein |
---|---|
Überlastfest | nein |
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 2 |
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 57078 |
Gewicht [g] | 0,129 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Werkstoffe | PPO modifiziert |
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|