You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OP5010

Reflexlichttaster

OP5010

OPT-FPKG

Reflexlichttaster

OP5010

OPT-FPKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Stromaufnahme [mA] 12; ((24 V))
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 400
Schaltfrequenz DC [Hz] 80
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] < 1300; (weißes Papier 200 x 200 mm)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Werkstoffe PPO modifiziert
Optikwerkstoff
Glas
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...1,5 mm²