Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
---|
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC |
Stromaufnahme [mA] | 14; ((24 V)) |
Schutzklasse | II |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 4 |
Max. Reststrom [mA] | 6 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 350 |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 15 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Reichweite [m] | 0,15...10; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|---|
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 0,15...10; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Werkstoffe | PPO modifiziert | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Anschlussklemmen: ...1,5 mm² |
---|