You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OP0016

Reflexlichttaster

OP0016

OPT-FBOW/3L/TW3M

Reflexlichttaster

OP0016

OPT-FBOW/3L/TW3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OM0010 Produktvergleich: OP0016 / OM0010 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC
Stromaufnahme [mA] 14; ((24 V))
Schutzklasse II
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 4
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 350
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 15
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] < 3000; (weißes Papier 200 x 200 mm)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 86 x 28 x 142
Werkstoffe PPO modifiziert
Optikwerkstoff
Glas
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...1,5 mm²