You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OO5010

Fiberoptikverstärker

OO5010

OOF-FNKG/M16/KL6

Fiberoptikverstärker

OO5010

OOF-FNKG/M16/KL6

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Funktionskontrollausgang
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 12...36 DC
Stromaufnahme [mA] 50; ((24 V))
Max. Leistungsaufnahme [VA] 1,2
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 630
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Funktionskontrollausgang ja
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] 200
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz]
typisch
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Zeitfunktion [s] 0,001...0,1
Erfassungsbereich
Reichweite [m] < 3,8; (Einweglichtschranke)
Tastweite [mm] 0...300; (Reflexlichttaster)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Automatische und manuelle Schaltpunkteinstellung; Logische Verknüpfungen AND / OR; Zweiter Schaltpunkt
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gewicht [g] 528,4
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 76,5 x 92,4 x 70,7
Anzahl Kanäle 6
Lichtleiteranschluss FE-11 / FT-11
Werkstoffe Gehäuse: ABS; Displayfenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Deckel: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA)
Ausrichtung Optik seitliche Optik
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Vollgrafik-LCD-Display, Drehung der Displayanzeige um 180° möglich Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch)
Schaltzustand 6 x LED, gelb
Elektronisches Schloss ja
Zubehör
Lieferumfang
Tragschiene: 1 x 81 mm, EN 60715
Bemerkungen
Bemerkungen
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x M16