You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OM5001

Einweglichtschranke Sender

OM5001

OMS-OOKG/US-100

Einweglichtschranke Sender

OM5001

OMS-OOKG/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 80
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Sender
Reichweite [m] < 50
Reich-/Tastweite einstellbar nein
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 320
Lichtfleckabmessungen gelten für Reichweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...40
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
IEC 1000-4-2/3/4/5/6
Mechanische Daten
Gewicht [g] 68,039
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 73 x 45 x 49
Werkstoffe ABS glasfaserverstärkt
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: Aluminium, farblos eloxiert