Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 22 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Überspannungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Kurzschlussschutz | ja |
---|---|
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Sender / Empfänger | Sender |
---|---|
Reichweite [m] | < 25 |
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 2000 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Werkstoffe | PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x 7/8" |