You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OL5028

Reflexlichttaster

OL5028

OLB-FPKG/US-100

Reflexlichttaster

OL5028

OLB-FPKG/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: O5H500 + E21122 Produktvergleich: OL5028 / O5H500 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Funktionskontrollausgang
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 37
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Funktionskontrollausgang ja
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] 3,5
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] 10
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 1...800; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 80
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Tastweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 75 x 27 x 62
Werkstoffe PA; PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve