You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OL5019

Einweglichtschranke Sender

OL5019

OLSLOOKG/US-100

Einweglichtschranke Sender

OL5019

OLSLOOKG/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: O5S700 + E21122 Produktvergleich: OL5019 / O5S700 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Laserschutzklasse 2
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 60
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Überspannungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 675
Typ. Lebensdauer [h] 50000
Ausgänge
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Sender
Reichweite [m] < 60
Reich-/Tastweite einstellbar nein
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] 3
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 150
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Laserschutzklasse 2
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 75 x 27 x 62
Werkstoffe PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A