You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OL5015

Einweglichtschranke Empfänger

OL5015

OLE-FNKG

Einweglichtschranke Empfänger

OL5015

OLE-FNKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: O5E502 + E11509 + E21122 Produktvergleich: OL5015 / O5E502 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Funktionskontrollausgang
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 30
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Überspannungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Funktionskontrollausgang ja
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] 3,5
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] 10
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Empfänger
Reichweite [m] < 25
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 75 x 27 x 62
Werkstoffe PA; PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve