You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OL5013

Einweglichtschranke Sender

OL5013

OLS-OOKG/US-100

Einweglichtschranke Sender

OL5013

OLS-OOKG/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: O5S500 + E21122 Produktvergleich: OL5013 / O5S500 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 22
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Überspannungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Sender
Reichweite [m] < 25
Reich-/Tastweite einstellbar nein
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 2500
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 75 x 27 x 62
Werkstoffe PA; PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A