Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Besondere Eigenschaft | Polfilter |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 4 |
Schutzklasse | II |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Typ. Lebensdauer [h] | 100000 |
Bezugstemperatur für Lebensdauer [°C] | 25 |
Elektrische Ausführung | Relais |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
Kontaktbelastbarkeit | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 10 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Reichweite [m] | 0,6...8; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 400 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Polfilter vorhanden | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Werkstoffe | PA; PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 |
---|