- Produkte
- OL0011
Reflexlichttaster
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Reflexlichttaster
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OL0005 Produktvergleich: OL0011 / OL0005 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 4 |
Schutzklasse | I |
Verpolungsfest | nein |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Typ. Lebensdauer [h] | 100000 |
Bezugstemperatur für Lebensdauer [°C] | 25 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | Relais |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
Kontaktbelastbarkeit | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 10 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 1...1000; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 250 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 0,207 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Werkstoffe | PA; PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A |
---|