Gehäuse | Gewindebauform |
---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; ((24 V)) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 80 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Tastweite [mm] | < 80 |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 |
---|