You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OI0014

Fiberoptikverstärker

OI0014

OIF-FBOW

Fiberoptikverstärker

OI0014

OIF-FBOW

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OI0013 Produktvergleich: OI0014 / OI0013 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC
Schutzklasse II
Verpolungsfest nein
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 4
Max. Reststrom [mA] 12
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 300
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 15
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Reichweite [m] < 0,3
Tastweite [mm] < 70
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 125
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe PPO modifiziert; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Schraubendreher
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Hellschaltung Entspricht bei Einwegfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Öffner"
Entspricht bei Tasterfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Schließer"
Dunkelschaltung Entspricht bei Einwegfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Schließer"
Entspricht bei Tasterfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Öffner"
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Kabelverschraubung: M20 X 1,5