You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OI0004

Reflexlichttaster

OI0004

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Reflexlichttaster

OI0004

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OI0002 Produktvergleich: OI0004 / OI0002 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse I
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Ausgangsfunktion Hellschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 10,5
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 10,5
Mindestlaststrom [mA] 15
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 35
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] < 150
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe PBT; PPO modifiziert
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Schraubendreher
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x Ø 28 mm