Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Typ. Lebensdauer [h] | 75000 |
Bezugstemperatur für Lebensdauer [°C] | 25 |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hellschaltung |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 800 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Tastweite [mm] | 2...50; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | nein |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 3,5 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Ansprechzeit [s] | < 0,6 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gewicht [g] | 15 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Werkstoffe | ABS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |