Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Hintergrundausblendung |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 60 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 660 |
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 250 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Tastweite [mm] | 30...130; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 12 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Hintergrundausblendung vorhanden | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Gewindebauform | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|